Descargar documento () de 20
We make what matters work*

BFMLF

Eaton BF/BFD Series Permanent Magnet Latch, 110/120V coil, 50/60 Hz

Especificaciones generales

Product Name
Eaton NEMA machine tool relay
Catalog Number
BFMLF
UPC
786678287591
Product Length/Depth
8.4 in
Product Height
2.3 in
Product Width
0.65 in
Product Weight
2.7 lb
Certifications
UL Listed file E19223
Catalog Notes
Relay mounted, AC relays

Especificaciones del producto

Frequency rating
50-60 Hz
Coil voltage
110/120 V

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.