Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

BG88

Eaton Crouse-Hinds series Condulet B mogul blank cover, Feraloy iron alloy, Round neoprene gasket, 2-1/2" or 3"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet B mogul blank cover
Catalog Number
BG88
UPC
782274102108
Product Length/Depth
4.25 in
Product Height
17 in
Product Width
1.46 in
Product Weight
8.1 lb
Certifications
UL514B
CSA C22.2 No. 18

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Round neoprene gasket
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
2-1/2" or 3"

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.