Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

BJ34

Eaton Crouse-Hinds series XJG bonding jumper, Rigid/IMC, 4" maximum conduit movement, Used with XJG34, 1" trade size

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series XJG bonding jumper
Catalog Number
BJ34
UPC
782274991870
Product Length/Depth
20 in
Product Height
0.88 in
Product Width
0.19 in
Product Weight
1.35 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Especificaciones del producto

Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
1"
Conduit movement - max
4"
Special features
Used with XJG34

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.