Descargar documento () de 20
We make what matters work*

BL2MD-C3DL

Eaton BeamLite II self-contained with Dali functionality, 3h emergency duration with eFocus (narrow and wide illumination, programmed by user), 400 lumens, IP65 degree of protection, class II insulation.

Especificaciones generales

Product Name
Eaton BeamLite II SC Emergency Luminaire
Catalog Number
BL2MD-C3DL
EAN
5205050910018
Product Length/Depth
417 mm
Product Height
106 mm
Product Width
178 mm
Product Weight
2.21 kg
Certifications
CE marking

Especificaciones del producto

Battery voltage
7.2 V
Battery number of cells
6
Battery quality
NiCd
Glow wire test
850 °C
Protection class
II
Degree of impact resistance (IK)
IK 03
Outdoor use compliance
True
Explosion protected
False
Degree of protection
IP65
Mode
Maintained / Non-Maintained (M / NM)
Lamp type
LED not exchangeable
With light source
True
Lamp holder
None
Monitoring equipment
Safety module for monitoring (central feeded system)
Power supply system
Peripheral (individual battery)
Circuit
Other
Voltage type
AC
Apparent Power At Mains Operation
5 VA
Effective power at mains operation
4.5 W
Power factor
0.8
Wiring system
Standby switching
With remote switch connection
True
Reserve-polarity protected
True
Conductor cross section
1.5
Connection type
Plug-in connection
Max. system power
3.8 W
Rated life time L80/B10 at 25 °C
70000 hour
Type of control gear
LED operating device current-controlled
Type of wiring
Suitable for through wiring
Nominal voltage AC - max
240 V
Nominal voltage AC - min
220 V
Rated ambient temp acc. IEC62722-2-1 - Min
5 °C
Rated ambient temp acc. IEC62722-2-1 - Max
40 °C
Nominal operation time - min
3 hour
Nominal operation time - max
3 hour
Autonomy
3 hours
Mounting Method
Wall surface mounted / ceiling surface mounting
Material housing
Plastic
Color housing
White
Material cover
Plastic, transparent
Labelling type
Other
Pictogram included
False
Number Of Poles (Numeric)
3
Impact strength
IK07
Rated Luminous Flux Acc. IEC 62722-2-1
400 lm
Color temperature - max
7040 °C
Color temperature - min
6020 °C
Light distributor
Refractor lens
Energy efficiency class of the built-in lamp
A++, A+, A (LED)
Function
Escape route lighting
Color of light
White
Color rendering index (CRI)
70-79
Number of lighting heads
2
Suitable for number of lamps
2
Frequency
50/60 Hz
Main connection terminal
2.5mm²
Testing system
DALI
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
El número de serie que ingresó no debe contener caracteres especiales. El número de serie que ingresó no es correcto, debe ser de 16 o 17 dígitos. No se encontró el número de serie que ingresó. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El número de serie que ingresó no coincide con el producto. Verifique el número de serie de su producto e inténtelo de nuevo. Haga clic aquí para navegar a la página del producto para el número de serie que ha ingresado El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda.
Número de serie
Restablecer El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda. Eaton no reconoce el número de serie y es inválido. Utilice este formulario para reporte este problema para obtener más ayuda.
Ingrese el código de autenticación de 6 dígitos
El producto que ingresó es sospechoso. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación que ingrese no coincide con nuestros registros para este número de serie. Inténtelo de nuevo o reporte este problema para obtener más ayuda. Código de autenticación no válido. hex. debe tener 1 o 2 caracteres de largo reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación es obligatorio reporte este problema para obtener más ayuda.
Complete el desafío Captcha antes de autenticarse.
Contáctenos para reportar problemas