Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

BLB10

Eaton Crouse-Hinds series Condulet B mogul conduit body, Feraloy iron alloy, LB shape, 4"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet B mogul conduit body
Catalog Number
BLB10
UPC
782274103105
Product Length/Depth
22.13 in
Product Height
7 in
Product Width
5.25 in
Product Weight
26.5 lb
Certifications
UL514B
CSA C22.2 No. 18

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
4"
Shape
LB

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.