Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

BLB6 HDG WR CG

Eaton Crouse-Hinds series Condulet B mogul conduit body, Feraloy iron alloy, Hot dip galvanized finish, LB shape, Wire pulling rollers, SnapPack gasket and cover, 2"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet B mogul conduit body
Catalog Number
BLB6 HDG WR CG
UPC
662276421936
Product Length/Depth
12.69 in
Product Height
4.19 in
Product Width
3 in
Product Weight
5.8 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Wire pulling rollers, SnapPack gasket and cover
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
2"
Finish
Hot dip galvanized
Shape
LB

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.