Descargar documento () de 20
We make what matters work*

BLRTP625A

Eaton Cooper Power series BOL-T loadbreak reducing tap plug, EPDM rubber, 25 kV, Phase to ground: 15.2 kV, AC 1 min: 40 kV, DC 15 min: 78 kV, BIL: 125 kV, 600 A, Corona: 19 kV, Individually bagged

General specifications

Product Name
Eaton Cooper Power series BOL-T loadbreak reducing tap plug
Catalog Number
BLRTP625A
UPC
194006056281
Product Height
9 in
Product Weight
2 lb
Compliances
Not Applicable
Certifications
IEEE Std 386

Especificaciones adicionales

Packaging
Individually bagged
Type
BOL-T loadbreak reducing tap plug

Descripciones

Material
EPDM rubber

Capacidades eléctricas

AC 1 minute voltage withstand
40 kV
Basic impulse level
125 kV
Current rating
600 A
Maximum rating phase-to-ground
15.2 kV
Standard voltage class
25 kV

Exportar especificación del producto

¿Necesita soporte para un producto?

Soporte de Eaton

Conoce más sobre nuestros productos

Tel: +52 33 3770 3670

Email: Ventaspowersystems@Eaton.com