Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

BPM125FR

Eaton BPM Bypass Power Module, Wall-mount or rackmount, 3U, Black, Yes, Split-phase (L1, L2, N, G), 9PXM, 9170+, 9155, 9PXSP 8-10K, 1, HW (50-125A), (6) L6-30R

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bypass Power Module (BPM)
Catalog Number
BPM125FR
UPC
743172090362
Product Length/Depth
26.5 in
Product Height
5.1 in
Product Width
17.3 in
Product Weight
2 lb
Compliances
TAA Compliant

Especificaciones adicionales

Receptacle
(6) L6-30R
Rack size
3U
Color
Black
Rack mounting kit
Yes
Phase (input)
Split-phase (L1, L2, N, G)
Used with
Eaton 9170+, 9155, 9PXSP 8-10 kVA

Entrada eléctrica

Input connection
Hardwired

Salida eléctrica

Receptacle
(6) L6-30R

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.

¿Necesita soporte para un producto?

Soporte de Eaton

Contáctenos:
TechSupportLAN_Caribbean@Eaton.com