Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

BR260

Eaton BR Thermal magnetic circuit breaker, Type BR 1-Inch plug-on circuit breaker, 60 A, 10 kAIC, Two-pole, 120/240V, BR, Common breaker trip, #8-1/0 AWG Cu/Al, Q28, BR, Type BR Loadcenters

Especificaciones generales

Product Name
Eaton BR thermal magnetic circuit breaker
Catalog Number
BR260
UPC
786676363105
Product Length/Depth
1.9 in
Product Height
2.5 in
Product Width
2.9 in
Product Weight
0.55 lb
Compliances
Federal Specifications Classification W-C375
Certifications
UL 489

Especificaciones del producto

Used with
Type BR Loadcenters
Amperage Rating
60 A
Voltage rating
120/240 V
Trip Type
Common breaker trip
Circuit breaker type
BR
Mounting Method
Plug-on
Interrupt rating
10 kAIC
Main circuit breaker
BR
Wire size
#8-1/0 AWG Cu/Al
Number of poles
Two-pole
Quantity
28
Type
Type BR 1-Inch plug-on circuit breaker

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.