Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

BR330

Eaton BR thermal magnetic circuit breaker,Type BR 1-Inch plug-on circuit breaker,30 A,10 kAIC,Three-pole,240V,BR,Common breaker trip,#14-4 AWG Cu/Al,Q28,BR,Type BR Loadcenters

General specifications

Product Name
Eaton BR thermal magnetic circuit breaker
Catalog Number
BR330
UPC
786676367806
Product Length/Depth
2.8 in
Product Height
2.6 in
Product Width
2.9 in
Product Weight
0.95 lb
Compliances
Federal Specifications Classification W-C375
Certifications
UL 489

Especificaciones del producto

Used with
Type BR Loadcenters
Amperage Rating
30 A
Voltage rating
240 V - 240 V
Trip Type
Common breaker trip
Circuit breaker type
BR
Mounting Method
Plug-on
Interrupt rating
10 kAIC
Main circuit breaker
BR
Wire size
#14-4 AWG Cu/Al
Number of poles
Three-pole
Quantity
28
Type
Type BR 1-Inch plug-on circuit breaker

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.