Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

BSPD300480D3P

Eaton Bussmann series BSPD surge protection device, 300 kAIC, Surge protection device, BSPD series, NEMA 4X - BSPD300480D3P

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series BSPD surge protection device
Catalog Number
BSPD300480D3P
UPC
786685934174
Product Length/Depth
14 in
Product Height
10 in
Product Width
10 in
Product Weight
18 lb
Compliances
SCAQMD compliance
Contact Manufacturer

Especificaciones del producto

Enclosure
NEMA 4X
Mounting Method
External side
Interrupt rating
300 kAIC
Series
BSPD
Type
Surge protection device

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.