Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

BT6

Eaton Crouse-Hinds series Condulet B mogul conduit body, Feraloy iron alloy, T shape, 2"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet B mogul conduit body
Catalog Number
BT6
UPC
782274107905
Product Length/Depth
13.75 in
Product Height
3.13 in
Product Width
4.06 in
Product Weight
8.33 lb
Certifications
UL514B
CSA C22.2 No. 18

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
2"
Shape
T

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.