Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

BT8 CG

Eaton Crouse-Hinds series Condulet B mogul conduit body, Feraloy iron alloy, T shape, SnapPack gasket and cover, 3"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet B mogul conduit body
Catalog Number
BT8 CG
UPC
662276471702
Product Length/Depth
18.38 in
Product Height
4.38 in
Product Width
5.72 in
Product Weight
24.15 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
SnapPack gasket and cover
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
3"
Shape
T

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.