Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

BUSH05 HT

Eaton Crouse-Hinds series CGB cable gland bushing, Silicone, 200°C, 1/2" or 3/4" NPT

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series CGB cable gland bushing
Catalog Number
BUSH05 HT
UPC
662276301511
Product Weight
0.999 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Special features
200°C
Material
Silicone
Thread Size
1/2" or 3/4"
Thread type
NPT

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.