Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

BUSH911

Eaton Crouse-Hinds series CGB cable gland bushing, Neoprene, 80°C, 1", 1-1/4" or 1-1/2" NPT, Form D

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series CGB cable gland bushing
Catalog Number
BUSH911
UPC
782274111209
Product Weight
0.08 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Special features
80°C
Material
Neoprene
Thread Size
1", 1-1/4" or 1-1/2"
Thread type
NPT

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.