Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

BUSH915

Eaton Crouse-Hinds series CGB cable gland bushing, Neoprene, 80°C, 1-1/4", 1-1/2", 2" or 2-1/2" NPT

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series CGB cable gland bushing
Catalog Number
BUSH915
UPC
782274111407
Product Weight
0.07 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Special features
80°C
Material
Neoprene
Thread Size
1-1/4", 1-1/2", 2" or 2-1/2"
Thread type
NPT

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.