Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

C1089

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Mark 9 conduit outlet body, Copper-free aluminum, C shape, 4"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Mark 9 conduit outlet body
Catalog Number
C1089
UPC
782274125800
Product Length/Depth
18.75 in
Product Height
5.94 in
Product Width
6.25 in
Product Weight
8.75 lb
Certifications
UL50E
CSA C22.2 No. 18
UL514B

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
12
Material
Copper-free aluminum
Trade size
4"
Shape
C

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.