Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

C22-PVT45P-K02

C22, 22.5 mm Compact Pushbutton Emergency Stop, Non-Illuminated, Button, 60 mm, Silver Bezel, Maintained, Button: Red, 2NC, Twist-release

General specifications

Product Name
Eaton C22 compact pushbutton
Catalog Number
C22-PVT45P-K02
EAN
4015081194292
Product Length/Depth
1.77 in
Product Height
3.66 in
Product Width
1.77 in
Product Weight
0.18 lb
Compliances
DIN VDE 0600
Certifications
IEC 60947
EN 60947
CSA Certified
UL Listed

Especificaciones del producto

Type
Emergency Stop
Bezel
Silver
Actuator function
Maintained
Button color
Red
Actuator
60 mm twist-release button
Contact configuration
2 NC
Illumination
Non-illuminated
Series
C22
Color
Red
Size
22.5 mm

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.