Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

C22S-DL-G-K10-24

Eaton C22, 22.5 mm Compact Pushbutton, Illuminated, Button, LED, Button: Black Bezel, Flush, Momentary, Button: Green, 1NO, 44 Vac/vd

General specifications

Product Name
Eaton C22 compact pushbutton
Catalog Number
C22S-DL-G-K10-24
EAN
4015081334551
Product Length/Depth
54.6 in
Product Height
1.17 in
Product Width
54.6 in
Product Weight
0.1 lb
Compliances
DIN VDE 0600
Certifications
EN 60947
IEC 60947
UL Listed
CSA Certified

Especificaciones del producto

Type
Pushbutton
Bezel
Black
Actuator function
Momentary
Indicator type
LED
Button color
Green
Actuator
Flush button
Contact configuration
1 NO
Illumination
Illuminated
Series
C22
Voltage rating
24 Vac/dc
Color
Green
Size
22.5 mm

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.