Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

C25 MTC

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Series 5 conduit outlet body, Combination EMT, Copper-free aluminum, C shape, Body, traditional cover and gasket, 3/4"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Series 5 conduit outlet body
Catalog Number
C25 MTC
UPC
784564000538
Product Length/Depth
5.5 in
Product Height
1.64 in
Product Width
1.53 in
Product Weight
0.4 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Especificaciones del producto

Shape
C
Conduit type
Combination EMT
Trade size
3/4"
Material
Copper-free aluminum
Special features
Body, traditional cover and gasket

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.