Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

C320KGS22

Eaton Freedom NEMA auxiliary contact, Used on Starter and Contactors, NO NC circuit

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Freedom NEMA auxiliary contact
Catalog Number
C320KGS22
UPC
662276632332
Product Length/Depth
3 in
Product Height
2 in
Product Width
2 in
Product Weight
0.2 lb
Certifications
cUL Listed
Catalog Notes
NO-NC occupies two positions--L2 and L3, or R2 and R3.

Especificaciones del producto

Used with
Used on Starters and Contactors
Contact configuration
NO, NC
Series
Freedom
Size
NEMA sizes 3 - 5, IEC sizes L - S

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.