Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

C320KGS31

Eaton Freedom NEMA auxiliary contact, Freedom Accessory, Base auxiliary contact, Used on Starter and Contactors, NO circuit, NEMA Size 3, IEC Sizes L -N

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Freedom NEMA auxiliary contact
Catalog Number
C320KGS31
UPC
782113629285
Product Length/Depth
4 in
Product Height
1 in
Product Width
2.5 in
Product Weight
0.18 lb
Certifications
cUL Listed

Especificaciones del producto

Used with
Used on Starters and Contactors
Contact configuration
NO
Series
Freedom
Size
NEMA size 3, IEC sizes L - N

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.