Descargar documento () de 20
We make what matters work*

C351

Eaton Moeller series Luxury finish range (COPA) - Wiring Devices. TV outlet, co-axial, 1G, white interior

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller series Luxury finish range (COPA) - Wiring devices
Catalog Number
C351
EAN
5010826107567
Product Length/Depth
90 mm
Product Height
30 mm
Product Width
90 mm
Product Weight
0.06 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
BS EN 61169-24
BS EN 60728-11
BS EN 50083-2
BS EN 60728-4

Especificaciones del producto

Type
Communication Outlets Copa
Accessory/spare part type
Other
COPA interior
White insert
Number of gangs
1
Recommended back box depth - min
25 mm
Fixing centers
60.3 mm
Front plate color/finishing
White
Front plate depth
6.5 mm
Front plate material
Thermoplastic
Front plate/module dimensions
84 mm x 84 mm

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.