Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

C445MA-032A

Eaton Power Xpert C445 Intelligent motor management relay, C445 Measure Module, 45mm, 4-32A, Current, Voltage, PTC

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Power Xpert C445 Intelligent motor management relay
Catalog Number
C445MA-032A
UPC
786685957227
Product Length/Depth
63.5 mm
Product Height
107.696 mm
Product Width
72.898 mm
Product Weight
267.61928 g
Compliances
CE Marked

Especificaciones del producto

Overload range
4-32A
Special features
Standard
Type
Intelligent motor management relay
Frequency rating
20-80 Hz
Frame size
45 mm
Torque rating
0.4 Nm / 3.5 lb-in

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.