Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

C45 MTC

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Series 5 conduit outlet body, Combination EMT, Copper-free aluminum, C shape, Body, traditional cover and gasket, 1-1/4"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Series 5 conduit outlet body
Catalog Number
C45 MTC
UPC
784564000552
Product Length/Depth
8.45 in
Product Height
2.73 in
Product Width
2.49 in
Product Weight
1.65 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Especificaciones del producto

Shape
C
Conduit type
Combination EMT
Trade size
1-1/4"
Material
Copper-free aluminum
Special features
Body, traditional cover and gasket

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.