Descargar documento () de 20
We make what matters work*

CA625EE

Eaton Cooper Power series cable adapter, Voltage rating: 15/25 kV, Operating interface: 600A, Min cable ins. diameter: 1.090", Max cable ins. diameter: 1.470"

General specifications

Product Name
Eaton Cooper Power series cable adapter
Catalog Number
CA625EE
UPC
194006060912
Product Height
6.35 in
Product Weight
0.6 lb
Compliances
Not Applicable
Certifications
IEEE 386

Accesorios

With cap
No

Aislamiento de cables

Cable Insulation Diameter – Max
1.47 in
Cable Insulation Diameter – Min
1.09 in

Descripción

Operating Interface
600A
Type
Cable adapter

Capacidades eléctricas

Voltage rating
15/25 kV

Exportar especificación del producto

¿Necesita soporte para un producto?

Soporte de Eaton

Conoce más sobre nuestros productos

Tel: +52 33 3770 3670

Email: Ventaspowersystems@Eaton.com