Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Será descontinuado

CB-CVR

Eaton Bussmann series CB fuse cover for midget cicuit breaker

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series CB fuse cover
Catalog Number
CB-CVR
UPC
051712680943
Product Length/Depth
1.75 in
Product Height
1.125 in
Product Width
1 in
Product Weight
0.017 lb
Compliances
RoHS Compliant

Especificaciones del producto

Quantity
1
Type
Splash proof cover
Application
Automotive

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.