Descargar documento () de 20
We make what matters work*

CBA2600Y

Eaton Crouse-Hinds series Raxton CBA stopping plug, Brass, Unplated, PG29, Type A

Especificaciones generales

Product Name
Eaton's Crouse-Hinds series Raxton CBA stopping plug
Catalog Number
CBA2600Y
EAN
5056039072544
Product Length/Depth
17 mm
Product Height
37 mm
Product Width
37 mm
Product Weight
0.128 kg

Especificaciones del producto

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
IEC
NEC hazardous rating
Class I, Zone 1
Class I, Division 2
Ingress protection (IP) ratings
IP66
IP68
Type
Type A
Material
Brass
Plating
Unplated
Thread Size
PG29
Thread type
PG

Exportar especificación del producto

Ficha de datos técnicos

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.