Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

CCH3200

Eaton CC enclosed breaker,Molded case breaker,High interrupting capacity,200 A,100 kAIC,Three-pole,240 V,!,#2/0 AWG-300 kcmil Cu/Al,CCH,Type ECC Unit enclosures,120 V Shunt trip

Especificaciones generales

Product Name
Eaton CC enclosed breaker
Catalog Number
CCH3200
UPC
782113338606
Product Length/Depth
7.7 in
Product Height
5.2 in
Product Width
5.7 in
Product Weight
4.2 lb
Certifications
UL 489
Contact Manufacturer
Catalog Notes
Suitable for use as main breaker

Especificaciones del producto

Used with
Type ECC Unit Enclosures
Amperage Rating
200 A
Voltage rating
240 V - 240 V
Circuit breaker type
CCH
Interrupt rating
100 kAIC
Wire size
#2/0 AWG-300 kcmil Cu/Al
Number of poles
Three-pole
Type
Molded case breaker
Special features
High interrupting capacity

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.