Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

CCVH2150

Eaton Type CCV Tenant Main Circuit Breaker,Tenant main circuit breaker,150 A,25 kAIC,Two-pole,120/240 V,#2/0 AWG-300 kcmil Cu/Al,CCV,Type ECC unit enclosures

General specifications

Product Name
Eaton CCV tenant main breaker
Catalog Number
CCVH2150
UPC
786685368481
Product Length/Depth
7.7 in
Product Height
5.4 in
Product Width
4.5 in
Product Weight
2.9 lb
Certifications
UL 489
Catalog Notes
Terminals-standard lugs (wire connectors) suitable for copper or aluminum wire.

Especificaciones del producto

Used with
Type ECC Unit Enclosures
Amperage Rating
150 A
Voltage rating
120/240 V
Circuit breaker frame type
CCV
Interrupt rating
25 kAIC
Main circuit breaker
CCV
Wire size
#2/0 AWG-300 kcmil Cu/Al
Number of poles
Two-pole
Type
Tenant main circuit breaker

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.