Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

CD2 SA

Eaton Crouse-Hinds series CD drain, Copper-free aluminum, 3/4"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series CD drain
Catalog Number
CD2 SA
UPC
782274058825
Product Length/Depth
1.5 in
Product Height
2.01 in
Product Width
1.5 in
Product Weight
0.1 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Especificaciones del producto

Material
Copper-free aluminum
Trade size
3/4"

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.