Descargar documento () de 20
We make what matters work*

CFA1500Y

Eaton Crouse-Hinds series Raxton CF stopping plug, Brass, Unplated, M40 Metric, Type B

General specifications

Product Name
Eaton's Crouse-Hinds series Raxton CF stopping plug
Catalog Number
CFA1500Y
EAN
5056039074234
Product Length/Depth
17 mm
Product Height
40 mm
Product Width
40 mm
Product Weight
0.208 kg

Especificaciones del producto

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
IEC
NEC hazardous rating
Class I, Zone 1
Class I, Division 2
Ingress protection (IP) ratings
IP66
IP68
Type
Type B
Material
Brass
Plating
Unplated
Thread Size
M40
Thread type
Metric

Exportar especificación del producto

Ficha de datos técnicos

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.