Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

CFC60

Eaton rotary disconnect cable operator,Cable operator,60 mm,Cable operator,R9

General specifications

Product Name
Eaton rotary disconnect cable operator
Catalog Number
CFC60
UPC
786685410029
Product Length/Depth
17 in
Product Height
0.5 in
Product Width
11.5 in
Product Weight
0.7 lb
Certifications
Contact Manufacturer
Catalog Notes
Cable Operator (60 inch), must be used w/ Cable Flange Mechanism and Flange Handle.

Especificaciones del producto

Special features
Cable Operator
Type
Cable operator
Product Category
Cable operator
Series
R9

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.