Descargar documento () de 20
We make what matters work*
Descontinuado

CH120

Eaton Type CH 3/4-Inch Standard Circuit Breaker,Type CH 3/4-Inch standard circuit breaker,20 A,10 kAIC,Single-pole,120/240V,CH,(1) #14-8 AWG, (2) #14-10 AWG Cu/Al,CH,Type CH Loadcenters

General specifications

Product Name
Eaton CH thermal magnetic circuit breaker
Catalog Number
CH120
UPC
782113101644
Product Length/Depth
3.5 in
Product Height
3 in
Product Width
5 in
Product Weight
0.27 lb
Certifications
UL 489
Catalog Notes
Switch duty rated, HACR rated, Single-Pole 120/240V Requires one 3/4-Inch space.

Especificaciones del producto

Used with
Type CH Loadcenters
Amperage Rating
20 A
Voltage rating
120/240 V
Circuit breaker type
CH
Interrupt rating
10 kAIC
Main circuit breaker
CH
Wire size
(2) #14-10 AWG Cu/Al
(1) #14-8 AWG
Number of poles
Single-pole
Type
Type CH 3/4-Inch standard circuit breaker

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.