Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

CH127-3

Fused disconnector, high speed, 63 A, AC 1500 V, DC 1500 V, AC20B, DC20B, 3P, IEC

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed traction fuse
Catalog Number
CH127-3
UPC
051712631440
EAN
5027590496452
Product Length/Depth
210 mm
Product Height
108 mm
Product Width
132 mm
Product Weight
1500 g
Compliances
CE

Especificaciones del producto

Type
Fuse accessory
Application
fuse-links FWK, FWS, FWL, SRC750

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.