Descargar documento () de 20
We make what matters work*

CH270

Eaton CH thermal magnetic circuit breker,Type CH 3/4-Inch standard circuit breaker,70 A,10 kAIC,Two-pole,120/240V,CH,Common breaker trip,#14-2 AWG Cu/Al,CH,Type CH Loadcenters

Especificaciones generales

Product Name
Eaton CH thermal magnetic circuit breaker
Catalog Number
CH270
UPC
782113101897
Product Length/Depth
1.5 in
Product Height
2.6 in
Product Width
3.2 in
Product Weight
0.65 lb
Certifications
UL 489
Catalog Notes
Two-Pole 120/240V Common Trip Requires Two 3/4-Inch Spaces

Especificaciones del producto

Used with
Type CH Loadcenters
Amperage Rating
70A
Voltage rating
120/240 V
Trip Type
Common breaker trip
Circuit breaker type
CH
Interrupt rating
10 kAIC
Main circuit breaker
CH
Wire size
#14-2 AWG Cu/Al
Number of poles
Two-pole
Type
Type CH 3/4-Inch standard circuit breaker

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.