Descargar documento () de 20
We make what matters work*

CH330

Eaton CH thermal magnetic circuit breaker,Type CH 3/4-Inch standard circuit breaker,30 A,10 kAIC,Three-pole,240V,CH,Common breaker trip,#14-6 AWG Cu/Al,CH,Type CH Loadcenters

Especificaciones generales

Product Name
Eaton CH thermal magnetic circuit breaker
Catalog Number
CH330
UPC
782113102054
Product Length/Depth
3.2 in
Product Height
2.6 in
Product Width
2.2 in
Product Weight
0.9 lb
Certifications
UL 489
Catalog Notes
HACR rated, Three-Pole 240V Common Trip Requires Three 3/4-Inch Spaces

Especificaciones del producto

Used with
Type CH Loadcenters
Amperage Rating
30 A
Voltage rating
240 V - 240 V
Trip Type
Common breaker trip
Circuit breaker type
CH
Interrupt rating
10 kAIC
Main circuit breaker
CH
Wire size
#14-6 AWG Cu/Al
Number of poles
Three-pole
Type
Type CH 3/4-Inch standard circuit breaker

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.