Descargar documento () de 20
We make what matters work*

CHB130

Type CHB Ground Fault Circuit Breaker,5 mA Ground Fault,30A,10 kAIC,Single-pole,120/240V,#14-8 AWG,CHB,CH Loadcenters

Especificaciones generales

Product Name
Eaton CH thermal magnetic circuit breaker
Catalog Number
CHB130
UPC
782113112374
Product Length/Depth
3.3 in
Product Height
3.2 in
Product Width
0.7 in
Product Weight
0.25 lb
Certifications
UL 489
Contact Manufacturer

Especificaciones del producto

Used with
CH Loadcenters
Amperage Rating
30 A
Voltage rating
120/240 V
Circuit breaker type
CHB
Interrupt rating
10 kAIC
Wire size
#14-8 AWG
Number of poles
Single-pole
Type
Circuit breaker
Special features
5 mA Ground Fault

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.