Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

CHB2

Eaton Crouse-Hinds series CHB commercial hub, Zinc, 3/4"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series CHB commercial hub
Catalog Number
CHB2
UPC
662277008099
Product Length/Depth
1.61 in
Product Height
1.5 in
Product Width
1.5 in
Product Weight
0.2 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc
Trade size
3/4"

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.