Descargar documento () de 20
We make what matters work*

CHB215

Eaton CH thermal magnetic circuit breaker,Circuit breaker,15 A,10 kAIC,Two-pole,120/240 V,#14-8 AWG,CHB,CH Loadcenters,240 V Shunt trip

General specifications

Product Name
Eaton CH thermal magnetic circuit breaker
Catalog Number
CHB215
UPC
782113112404
Product Length/Depth
3.75 in
Product Height
3.5 in
Product Width
1.5 in
Product Weight
0.62 lb
Certifications
UL 489
Contact Manufacturer
Catalog Notes
Requires extra pole space

Especificaciones del producto

Used with
CH Loadcenters
Amperage Rating
15 A
Voltage rating
120/240 V
Circuit breaker type
CHB
Shunt trip
120-240V
Interrupt rating
10 kAIC
Wire size
#14-8 AWG
Number of poles
Two-pole
Type
Circuit breaker

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.