Descargar documento () de 20
We make what matters work*

CHB220

Type CHB Circuit Breaker, 20A, Two-pole, 120/240V, 10 kAIC, #14-8 AWG wire size

Especificaciones generales

Product Name
Eaton CH thermal magnetic circuit breaker
Catalog Number
CHB220
UPC
782113112435
Product Length/Depth
3.7 in
Product Height
3.4 in
Product Width
1.5 in
Product Weight
0.6 lb
Certifications
UL 489
Contact Manufacturer

Especificaciones del producto

Used with
CH Loadcenters
Amperage Rating
20 A
Voltage rating
120/240 V
Circuit breaker type
CHB
Interrupt rating
10 kAIC
Wire size
#14-8 AWG
Number of poles
Two-pole
Type
Circuit breaker

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.