Descargar documento () de 20
We make what matters work*

CHB250

Eaton CH thermal magnetic circuit breaker,Circuit breaker,60 A,10 kAIC,Two-pole,120/240 V,#8-2 AWG,CHB,CH Loadcenters

Especificaciones generales

Product Name
Eaton CH thermal magnetic circuit breaker
Catalog Number
CHB250
UPC
782113112503
Product Length/Depth
3.8 in
Product Height
1.8 in
Product Width
3.1 in
Product Weight
0.95 lb
Certifications
UL 489
Contact Manufacturer

Especificaciones del producto

Used with
CH Loadcenters
Amperage Rating
50 A
Voltage rating
120/240 V
Circuit breaker type
CHB
Interrupt rating
10 kAIC
Wire size
#8-4 AWG
Number of poles
Two-pole
Type
Circuit breaker

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.