Descargar documento () de 20
We make what matters work*

CHB315

Eaton CH thermal magnetic circuit breaker,Circuit breaker,20 A,10 kAIC,Three-pole,240 V,#14-8 AWG,CHB,CH Loadcenters

General specifications

Product Name
Eaton CH thermal magnetic circuit breaker
Catalog Number
CHB315
UPC
782113112572
Product Length/Depth
5.8 in
Product Height
2.1 in
Product Width
3.6 in
Product Weight
0.85 lb
Certifications
UL 489
Contact Manufacturer

Especificaciones del producto

Used with
CH Loadcenters
Amperage Rating
15 A
Voltage rating
240 V - 240 V
Circuit breaker type
CHB
Interrupt rating
10 kAIC
Wire size
#14-8 AWG
Number of poles
Three-pole
Type
Circuit breaker

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.