Descargar documento () de 20
We make what matters work*

CHB320

Type CHB Circuit Breaker, 20A, Three-pole, 240V, 10 kAIC, #14-8 AWG wire size

General specifications

Product Name
Eaton CH thermal magnetic circuit breaker
Catalog Number
CHB320
UPC
782113112596
Product Length/Depth
6 in
Product Height
2 in
Product Width
4 in
Product Weight
1 lb
Certifications
UL 489
Contact Manufacturer

Especificaciones del producto

Used with
CH Loadcenters
Amperage Rating
20 A
Voltage rating
240 V - 240 V
Circuit breaker type
CHB
Interrupt rating
10 kAIC
Wire size
#14-8 AWG
Number of poles
Three-pole
Type
Circuit breaker

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.