Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

CHB4

Eaton Crouse-Hinds series CHB commercial hub, Zinc, 1-1/4"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series CHB commercial hub
Catalog Number
CHB4
UPC
662277008211
Product Length/Depth
2 in
Product Height
2.25 in
Product Width
2.25 in
Product Weight
0.43 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc
Trade size
1-1/4"

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.