Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

CHB5

Eaton Crouse-Hinds series CHB commercial hub, Zinc, 1-1/2"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series CHB commercial hub
Catalog Number
CHB5
UPC
662277008228
Product Length/Depth
2.11 in
Product Height
2.55 in
Product Width
2.55 in
Product Weight
0.56 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc
Trade size
1-1/2"

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.