Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

CHCC1DIU

Eaton Bussmann series CHCC modular fuse holder, 48 Vdc, 30A, Single-pole, With indicator

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series CHCC modular fuse holder
Catalog Number
CHCC1DIU
UPC
051712362665
Product Length/Depth
0.69 in
Product Height
2.91 in
Product Width
3.28 in
Product Weight
0.22 lb
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
Contact Manufacturer

Especificaciones del producto

Used with
For use with KTK-R, LP-CC and FNQ-R Class CC fuse
Amperage Rating
30 A
Number of poles
Single-pole
Operating temperature - max
90 °C
Operating temperature - min
-20 °C
Class
Class CC
Voltage rating
48 Vdc
Type
Modular fuse holder

Exportar especificación del producto

Ficha de datos técnicos

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.