Descargar documento () de 20
We make what matters work*
Descontinuado

CHFGFT115

Eaton CH GFCI circuit breaker,Ground fault circuit breaker,15 A,10 kAIC,Single-pole,CHFGF,Plug-on,Ground fault circuit interrupter,GF with flag

Opciones de reemplazo:

General specifications

Product Name
Eaton CH GFCI circuit breaker
Catalog Number
CHFGFT115
UPC
786680117503
Product Length/Depth
1 in
Product Height
1 in
Product Width
1 in
Product Weight
0.5 lb
Certifications
UL 489

Especificaciones del producto

Amperage Rating
15 A
Circuit protection
Ground fault circuit interrupter
Indicators
GF with flag
Interrupt rating
10 kAIC
Main circuit breaker
CHFGF
Connection
Plug-on
Number of poles
Single-pole
Type
Ground fault circuit breaker

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.