Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

CHICO A200

Eaton Crouse-Hinds series Chico A sealing compound, 4600 Cu In

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Chico A sealing compound
Catalog Number
CHICO A200
UPC
782274542454
Product Length/Depth
16.5 in
Product Height
29.5 in
Product Width
16.5 in
Product Weight
208 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class II, Division 1
Compound volume
4600 cu in

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.