Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

CHICO A3

Eaton Crouse-Hinds series Chico A sealing compound, 23 Cu In

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Chico A sealing compound
Catalog Number
CHICO A3
UPC
782274170404
Product Length/Depth
3.97 in
Product Height
3.97 in
Product Width
4.13 in
Product Weight
1 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class II, Division 1
Compound volume
23 cu in

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.